España - Español

Philips MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalizado, potencia elevada y prolongada vida útil.

Ventajas

  • Tecnología superior que tiene como resultado:

  • Gran eficacia/flujo luminoso que permite un bajo coste de energía

Características

  • Bulbo exterior ovoide, revestido de blanco

  • Tubo de descarga cerámico con la exclusiva tecnología PIA (Antena integrada Philips) que ofrece una vida útil prolongada y fiable

Aplicaciones

  • Iluminación viaria y residencial
  • Proyección de luz decorativa, iluminación
  • Iluminación de áreas industriales
  • Instalaciones deportivas recreativas, interior y exterior

Advertencia y seguridad

  • El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus es_ES pdf 396.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Diversos activos - Visuals