Lámpara exterior de halogenuros metálicos cerámicos, con bulbo exterior de forma tubular transparente, utilizada para ofrecer una agradable luz blanca en exteriores
Impresión cromática de blanco cálido que proporciona comodidad y seguridad
Sencilla actualización de SON a luz blanca sin ningún coste adicional
Luz blanca de alta calidad
Intercambiable de forma directa en instalaciones HPS (SON/NAV) para la actualización de luz amarilla a blanca
Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe