Lámparas de descarga compactas con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara
Temperatura de color estable durante toda la vida de la lámpara
Lámpara de alta eficacia, bajos costes de funcionamiento y poca emisión de calor
Temperatura de color blanco cálido y blanco neutro
Reproducción cromática buena o excelente
Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe