Lámparas de descarga compactas protegidas (TP) con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara
La alta eficacia de la lámpara da como resultado bajos costes de explotación
Larga duración en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
Temperatura de color blanco cálido y blanco neutro
Reproducción cromática buena o excelente
Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)