Philips MASTERColour CDM-Tm Mini

Philips MASTERColour CDM-Tm Mini

Productos

MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
21149115

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta eficiencia, una sola terminación, mini que generan una luz blanca brillante nítida

Ventajas

  • El haz de alta intensidad de luz blanca brillante nítida hace que los artículos tengan un aspecto irresistible

  • El flujo luminoso y el color, estables durante la vida útil, mantienen su tienda atractiva temporada tras temporada

Características

  • Luz blanca brillante y nítida

  • Reproducción del color excelente con rojo adicional

Aplicaciones

  • Iluminación de acento y expositores para venta minorista
  • Iluminación general y decorativa en interiores
  • Iluminación de áreas exteriores

Advertencia y seguridad

  • Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Mini es_ES pdf 178.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Mini
Diversos activos - Visuals