Las lámparas de descarga más compactas de la familia Mastercolour con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara
Larga duración en comparación con las lámparas y incandescentes halógenas
Bulbo exterior de cuarzo con filtro de bloqueo de rayos UV para reducir los riesgos de decoloración de las mercancías
Temperatura de color blanco cálido o blanco neutro con buena reproducción cromática
Permite utilizar luminarias pequeñas que proporcionan alta intensidad de haz
Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe