Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación, compacta que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color
El haz de alta intensidad de luz blanca brillante nítida hace que los artículos tengan un aspecto irresistible
El flujo luminoso y el color, estables durante la vida útil, mantienen su tienda atractiva temporada tras temporada
Luz blanca brillante y nítida
Reproducción del color excelente con rojo adicional
Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe