España - Español

Philips MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de descarga compactas de alta eficacia que emiten una luz blanca brillante y estable durante toda la vida de la lámpara

Ventajas

  • Temperatura de color estable durante toda la vida de la lámpara

  • La alta eficacia de la lámpara da como resultado bajos costes de funcionamiento

Características

  • Temperatura de color blanco cálido y blanco neutro

  • Reproducción cromática excelente

Aplicaciones

  • Tiendas y escaparates, oficinas y edificios públicos
  • Exterior decorativo: alumbrado por proyección y zonas peatonales

Advertencia y seguridad

  • Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T es_ES pdf 165.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T
Diversos activos - Visuals