España - Español

Philips MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM Reflectora 111

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La lámpara MASTER Colour CDM-R111 combina la imagen moderna de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm, con la larga vida, alta eficacia y calidad de luz de la tecnología MASTER Colour

Ventajas

  • Bajos costes de funcionamiento

  • Instalación sencilla

Características

  • Lámpara de alta eficacia

  • Larga duración en comparacación con las lámparas incandescentes y halógenas

Aplicaciones

  • Iluminación de acento y decorativa
  • Alumbrado general: crea una atmósfera cálida y confortable

Advertencia y seguridad

  • El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)

  • Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W/830 también pueden usar equipos electromagnéticos.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 es_ES pdf 179.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111
Diversos activos - Visuals