En la MASTERColour CDM-R111 Elite se junta el aspecto actual de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm con la larga vida útil, alta eficiencia energética y la brillante luz blanca de la MASTERColour CDM.
Luz blanca brillante y nítida
Fácil instalación
Alta eficacia de la bombilla
Vida útil más larga que las lámparas incandescentes y halógenas
El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W/830 también pueden usar equipos electromagnéticos