Lámpara reflectora de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, compacta que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color
Lámpara de alta eficiencia que produce una luz blanca brillante nítida que hace que los artículos tengan un aspecto irresistible
El flujo luminoso y el color, estables durante la vida útil, mantienen su tienda atractiva temporada tras temporada
Luz blanca brillante y nítida
Reproducción del color excelente con rojo adicional
Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)