PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin

MASTER PL-C XTRA 4 PIN

Productos

Producto Comparar
18,4
1.200
3000
-
G24q-2

Información de la familia de productos

Descripción

MASTER PL-C Xtra es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. Las lámparas MASTER PL-C Xtra también proporcionan menores costes de explotación gracias a su vida útil, que es más del doble que la de una lámpara MASTER PL-C estándar, y su índice de fallos tempranos muy baja. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos de control HF con precaldeo integrado y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Ventajas

  • Menos complicaciones y costes de mantenimiento más bajos, facilitando el cambio de sustituciones puntuales a sustituciones de grupo

  • Óptimo rendimiento luminoso para periodos operativos largos por encendido

Características

  • Base de 4 patillas

  • Tecnología de fluorescente trifósforo

Aplicaciones

  • Designed for general or supplementary lighting in professional environments
  • Recessed or surface-mounted downlighters, wall units, table lamps and pendant lamps
  • Suitable for use in applications where maintenance costs are high (high ceilings, difficult to reach): department stores, supermarkets, warehouses, production halls and public areas

Advertencia y seguridad

  • Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara

  • Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados

Descargas