Philips MASTER TL5 Secura

Philips MASTER TL5 Secura

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Esta lámpara TL5 High Output Secura (diámetro de tubo de 16 mm) tiene un recubrimiento protector que retiene el vidrio y los componentes de la lámpara en caso de rotura accidental. La lámpara se puede identificar fácilmente por un anillo azul en un extremo. Las zonas de aplicación son todas las ubicaciones en las que la rotura de cristal puede alterar las operaciones y puede tener incidencia sobre la seguridad del producto y las personas, p. ej. el sector de las bebidas y la alimentación. Esta lámpara cumple con la certificación HACCP y es compatible con la certificación HACCP.

Ventajas

  • El recubrimiento protector especial alrededor de la lámpara evita que el producto contamine en caso de rotura accidental de la lámpara

  • Resistencia a alta temperatura (hasta 200 °C) y ausencia de degradación bajo la influencia de temperatura o rayos UV

Características

  • Recubrimiento protector alrededor de la lámpara

  • Totalmente conforme con la norma IEC-61549, estándar sobre retención de fragmentos en lámparas

Aplicaciones

  • Industria farmacéutica ,alimentación y bebidas :fábricas ,centros de distribución ,sitios donde los costes de mantenimiento sean elevados (techos altos, lugares de dificil acceso)
  • Apropiado para usar en ambientes co riesgo de rotura de los fluorescentes:Areas de deporte,etc....

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER TL5 Secura es_ES pdf 172.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER TL5 Secura
Diversos activos - Visuals