Philips MASTER TL ECO

Philips MASTER TL ECO

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
49,8
3.925
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Información de la familia de productos

Descripción

El tubo fluorescente PHILIPS MASTER TL-D Eco ofrece la misma potencia lumínica que un tubo fluorescente tradicional y, al mismo tiempo, utiliza menos energía, gracias al uso de fósforos específicos y un relleno de gas especial. Las áreas de aplicación son escuelas, oficinas, edificios gubernamentales y entornos de atención sanitaria.

Ventajas

  • Reemplazo sencillo con un ahorro de energía de un 10%

  • Permite que las instalaciones actuales cumplan con la normativa actual que afecta a la iluminación interior.

Características

  • Tubo fluorescente T8 que ahorra más de un 10% de energía en aplicaciones de interior ya existentes

  • Puede ser utilizado directamente en instalaciones interiores sustituyendo a los tubos fluorescentes existentes que operan tanto con equipos electromagnéticos como con equipos electrónicos

Aplicaciones

  • Para aplicaciones de interior con temperaturas próximas a 20ºC.
  • Principalmente dirigido a Oficinas, Colegios, Hospitales, Industria, Supermercados, etc...
  • No recomendado en aplicaciones con Aire acondicionado cerca de la lámpara.

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para su reciclaje . No utilice una aspiradora.

Descargas