Philips MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Philips MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La MASTER TL-D Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los tubos fluorescentes de colores estándar. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Ventajas

  • Buena reproducción del color

  • Eficacia relativamente alta, tanto inicialmente como a lo largo de su vida útil, con elevado mantenimiento lumínico

Características

  • Recubrimiento fluorescente de 3 bandas de alta eficiencia

  • Elevada potencia lumínica inicial en comparación con colores estándar

Aplicaciones

  • Adecuada para el uso en una amplia gama de luminarias en aplicaciones tales como colegios, oficinas, naves industriales, etc.

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 long. Especiales es_ES pdf 195.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80 long. Especiales
Diversos activos - Visuals