España - Español

Philips MASTER TL-D Food color 79 (alimentación)

Philips MASTER TL-D Food color 79 (alimentación)

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La lámpara TL-D Food hace que la carne y los productos de pastelería tengan un aspecto más fresco y apetitoso. Se puede aplicar para la iluminación de alimentos en carnicerías, panaderías, supermercados, etc.

Ventajas

  • Hace que los productos cárnicos y ave de corral tengan un aspecto más apetitoso

Características

  • Óptima distribución espectral ajustada para realzar los colores rojos intensos, como los de la carne y las aves de corral

Aplicaciones

  • Iluminación de alimentos: distribución espectral óptimamente adaptada para proporcionar un buen aspecto a los alimentos en las carnicerías

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas