España - Español

Philips TL Mini Estándar Colores

Lámpara fluorescente de pequeño tamaño

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Esta lámpara en miniatura TL (diámetro de tubo de 16 mm) es una lámpara de pequeñas dimensiones que permite la miniaturización del sistema y ofrece la posibilidad de uso con una fuente de alimentación CC de baja tensión. Es ideal para aplicaciones en las que el espacio está limitado pero la reproducción del color y la eficacia no son los factores más importantes, tales como la orientación, la señalización y la iluminación de emergencia.

Ventajas

  • Disponible en diversas temperaturas de color

Características

  • Lámparas TL de pequeño tamaño y reproducción cromática moderada.

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado y la reproducción cromática no es muy importante
  • Alumbrado de orientación
  • Alumbrado de emergencia

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas