España - Español

Philips Cebadores Safety&Comfort

Philips Cebadores Safety&Confort

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gama de arrancadores electrónicos de calidad superior para encender lámparas fluorescentes que funcionan con balastos electromagnéticos convencionales.

Ventajas

  • S2E - S10E

  • Coste de propiedad de iluminación más bajo: - Los arrancadores electrónicos apagan las lámparas al agotarse, lo que evita irritaciones (sin parpadeos), el consumo eléctrico innecesario y el riesgo de incendio./- Las lámparas duran mucho más tiempo gracias a un encendido totalmente rápido, fluido y sin parpadeos. / -Mayor vida útil de servicio del arrancador en comparación con los arrancadores convencionales

Características

  • S2E - S10E

  • Monitor de seguridad térmica total que apaga las lámparas defectuosas o agotadas

Aplicaciones

  • Los arrancadores se utilizan en sistemas de lámparas fluorescentes electromagnéticas convencionales que utilicen las lámparas TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S y PL-L.
  • Los arrancadores S2-E resultan aptos para:
  • Aplicaciones individuales 110/130 V, 18-22 W
  • Aplicaciones en serie 220/240 V, 18-22 W
  • Los arrancadores S10-E resultan aptos para:
  • Aplicaciones individuales 220/240 V, 18-75 W
  • Los arrancadores SiS10 resultan aptos para:
  • Aplicaciones individuales 220/240 V, 30-65 W
  • En cuanto al arrancador SiS 10, pulse siempre el botón rojo después de cambiar una lámpara, para que el sistema vuelva a entrar en funcionamiento.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Cebadores Safety&Comfort es_ES pdf 444.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Cebadores Safety&Comfort
Diversos activos - Visuals