Philips Espectáculo msr

Philips Espectáculo msr

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
700
48.000
7500
-
SFC10-4

Información de la familia de productos

Descripción

Para optimizar la vida útil total de las lámparas de doble terminación MSR Gold™ SA Double Ended, las tapas está revestidas en oro. Esto proporciona una protección térmica superior y con ello reduce al mínimo cualquier fallo prematuro de la lámpara y del portalámparas, además de garantizar un rendimiento prolongado y uniforme. Además, la tecnología P3 altamente innovadora desarrollada por Philips permite utilizar la lámpara a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad.

Ventajas

  • Permite el uso a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. Vida útil más prolongada, menos fallos prematuros, rendimiento uniforme a lo largo del tiempo

  • Luz pura y blanca; punto de color cercano a la línea del cuerpo negra. Impresión de color uniforme en toda la gama MSR

Características

  • Protección de pinzamiento Philips

  • Relleno de MSR

Aplicaciones

  • Ocio

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas