España - Español

Philips Espectáculo MSR

Philips Espectáculo MSR

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de haluro metálico de reignición en caliente y gran eficacia diseñadas para una recolección óptima de la luz

Ventajas

  • Gran eficacia luminosa

  • Arco compacto (5 - 20 mm)

Características

  • Periodo de calentamiento de 2 minutos

  • Parte superior del bulbo esmerilada para evitar un rayo central excesivamente brillante en luminarias abiertas

Aplicaciones

  • Filmaciones en interiores y exteriores
  • Estudios y teatros
  • Fotografía profesional
  • Simulación solar

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Espectáculo MSR es_ES pdf 183.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Espectáculo MSR
Diversos activos - Visuals