Philips TUV Dynapower system

Philips Sistemas dynapower

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema Philips Dynapower consiste en un controlador electrónico DynaPower que opera una o dos lámparas Amalgam 230W, 260W y 335W XPT. Este sistema es sumamente fiable y sólido. El controlador permite obtener ahorro de energía inmediato en comparación con otros controladores similares del mercado. Lo que es más, se puede regulable hasta un 60% menos de nivel de potencia para un ahorro adicional de energía. Las lámparas TUV Amalgam XPT suponen un ahorro de energía adicional porque su potencia se puede disminuir hasta alcanzar la misma emisión de rayos UV que la de otras lámparas similares del mercado.

Ventajas

  • Gran fiabilidad del controlador, con una tasa anual de fallos inferior al 1%

  • Más fácil de mantener el cumplimiento de normas gracias a un menor riesgo de fallos

Características

  • Opera lámparas TUV Amalgam XPT de 230W, 260W y 335W

  • Posibilidad de funcionamiento de una lámpara

Aplicaciones

  • Desactivación de bacterias, virus y otros microorganismos
  • Equipo de depuración de agua potable municipal
  • Equipo de depuración de agua residual municipal
  • Equipo de proceso de depuración de agua

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TUV Dynapower system es_ES pdf 267.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-TUV Dynapower system
Diversos activos - Visuals