Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Haz ancho, Transparente, IP66, IK08, ELP3h
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200
Descripción del producto
Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle