Philips Ledinaire Aplique Cuadrado, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65

WL055V LED6S/840 PSU WH

Descripción del producto

374x150 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Ángulo del haz de 110°, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 34942899
Código de pedido completo: 871016334942899

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401834980 es_ES pdf 235.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401834980_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401834980_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S840 PSU WH 911401834980 pdf 620.6 kB