Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Haz ancho, Blanco, Conector con 2 cables adicionales para la regulación de la luz
4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R
Descripción del producto
Trunking light panel, L1528 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Haz ancho, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector con 2 cables adicionales para la regulación de la luz
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Equipo
- -
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años