España - Español

Philips KeyLine, en superficie y suspendida, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH

Descripción del producto

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 62453500
Código de pedido completo: 871951462453500

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH txt 3.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868389 es_ES pdf 504.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868389_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868389_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH IES
Archivo Revit
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH 910925868389 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH LDT