España - Español

Philips TrueLine, empotrada, 14.6 W, 1200x80 mm, VPC, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Descripción del producto

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Haz ancho, Opal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 97172100
Código de pedido completo: 871951497172100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103111 es_ES pdf 412.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103111_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103111_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Archivo Revit
RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103111 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT