España - Español

Philips Ledinaire Panel G3, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco RAL 9003, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Diamante, Metacrilato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in de 5 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 911401877485
Código de pedido completo: 872016951697799

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401877485 es_ES pdf 1.4 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401877485_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401877485_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSD W60L60 OC SC 911401877485 pdf 624.3 kB