España - Español

Philips Coreline empotrable de 4.ª generación, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Conector push-in de 2 polos, SC | Cable de seguridad, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 76419499
Código de pedido completo: 872016976419499

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC txt 4.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401841487 es_ES pdf 1.1 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401841487_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401841487_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC IES
Archivo Revit
RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC 911401841487 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 43S/840 WIA W60L60 OC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB