Philips Coreline Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Ángulo del haz de 120°, Opal, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 2 polos, SC | Cable de seguridad, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 73509599
Código de pedido completo: 872016973509599

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401890285 es_ES pdf 2.3 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401890285_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401890285_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IES
Archivo Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC 911401890285 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB