Philips CoreLine Campana Gen5, 181 W, 31000 lm, 4000 K, Haz estrecho, IP65, IK08

BY122P G5 LED300S/840 PSU NB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 31000 lm, 181 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz estrecho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 95600100
Código de pedido completo: 871951495600100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY122P G5 LED300S/840 PSU NB txt 4.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401632608 es_ES pdf 522.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401632608_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401632608_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY122P G5 LED300S/840 PSU NB IES
Archivo Revit
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB 911401632608 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED300S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED300S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED300S/840 PSU NB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB