Philips LuxSpace pequeño empotrable, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflector de alto brillo, VLC, IP20

DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH

Descripción del producto

Downlight, D150 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Regulación Dali Interact Ready compatible con VLC externa, Comunicación de luz visible, 1250 lm, 8.9 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 97055000
Código de pedido completo: 871869997055000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100926 es_ES pdf 454.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100926_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100926_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Archivo Revit
DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100926 ZIP
Dialux
ULD File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT