Philips LuxSpace pequeño empotrable, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflector de alto brillo, VLC, IP20

DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH

Descripción del producto

Downlight, D150 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Regulación Dali Interact Ready compatible con VLC externa, Comunicación de luz visible, 1200 lm, 8.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 97052900
Código de pedido completo: 871869997052900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100923 es_ES pdf 453.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100923_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100923_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH IES
Archivo Revit
DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH 910505100923 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH LDT