Philips LuxSpace Compact, empotrado, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH

Descripción del producto

Downlight, D200 mm, Plástico, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II

Código de pedido: 83569600
Código de pedido completo: 872016983569600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104682 es_ES pdf 241.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104682_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104682_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH IES
Archivo Revit
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH 910505104682 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH LDT