Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Opal, IP20/44
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH
Descripción del producto
D155 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Ángulo del haz de 90°, Opal, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified