Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Reflector facetado, IP20
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19
Descripción del producto
D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Reflector facetado, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Conector push-in de 4 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años