Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Reflector facetado, IP20, ELB3h
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3
Descripción del producto
D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Reflector facetado, Reflector facetado, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años