España - Español

Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Reflector blanco, IP20/54, EL-ready

DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54

Descripción del producto

D150 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Reflector blanco perforado sin lama, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 10888200
Código de pedido completo: 872016910888200

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103587 es_ES pdf 567.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103587_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103587_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 IES
Archivo Revit
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 910505103587 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB