Philips Ledinaire Regleta, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED24S/830 L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector plug-in 2 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 52793599
Código de pedido completo: 871951452793599

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401842682 es_ES pdf 237.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401842682_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401842682_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BN021C LED24S/830 L1500 ies 12.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED24S 830 L1500 911401842682 pdf 622.5 kB