España - Español

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 89060000
Código de pedido completo: 872790089060000

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
15 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
24

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700646266 es_ES pdf 202.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700646266_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700646266_EU
Diversos activos - Visuals