España - Español

Philips PrimaVision Xtreme para SON

Controladores Xtreme de máxima fiabilidad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Equipos electrónicos no regulables de gran fiabilidad para lámparas SON; diseñados para ahorrar energía debido a su mayor eficacia comparados con los equipos convencionales electromagnéticos. Los costes de mantenimiento se reducen gracias a la prolongada vida útil de 80000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas de los equipos Xtreme

Ventajas

  • Hasta un 15% de ahorro de energía gracias a la mayor eficiencia del equipo (92%) y un mejor control de sobretensiones (en relación con los balastos electromagnéticos)

  • Minimiza el coste de mantenimiento gracias a la prolongada vida útil Xtreme de 80.000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas. Protección

Características

  • Prolongada vida útil Xtreme de 80.000 horas con un 90% de supervivencia a una temperatura de la carcasa de 80 °C

  • Protección Xtreme contra descargas eléctricas (10 kV / 5 kA)

Aplicaciones

  • Iluminación residencial
  • Alumbrado decorativo urbano
  • Alumbrado vial

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme para SON es_ES pdf 267.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme para SON
Diversos activos - Visuals