HID-PrimaVision Xtreme para CPO: equipos Xtreme para la máxima fiabilidad
Equipos electrónicos de gran fiabilidad y flexibilidad para lámparas CPO; diseñados para ahorrar energía mediante una eficacia de iluminación mejor que la de los equipos electromagnéticos y para reducir los costes de mantenimiento gracias a la vida útil de 80.000 horas y a la protección integrada contra tormentas.
Conjuntamente con la lámpara CPO, el equipo permite crear el sistema de luz blanca más eficiente del sector dentro de su gama de potencia
Hasta un 15% de ahorro de energía gracias a la mayor eficiencia del equipo (92%) y un mejor control del nivel de consumo en sobretensión (frente a los balastos electromagnéticos)
Larga duración Xtreme de 80.000 horas, con un 90% de supervivencia a Tc = 80 °C
Protección Xtreme contra descargas eléctricas, 10 kV/5 kA