España - Español

Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Descripción del producto

Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Código de pedido: 53155600
Código de pedido completo: 871869653155600

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,7 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,02 ms
Corriente de entrada (nom.)
0.5 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)
35 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913712008866 es_ES pdf 222.4 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V pdf 85.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-913712008866_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913712008866_EU
Diversos activos - Visuals