IEC 607, 609, 926, 928 [No existen normas para los balastos HID. Requisitos de estas normas que se deben cumplir si se considera pertinente para el producto.]
Estándar medioambiental
ISO 14001
Marcas de conformidad
Certificado CE
Certificado ENEC
Certificado VDE-EMV
Rango de temperatura ambiente
-30 °C a 55 °C
Nombre de producto del pedido
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V
Nombre completo del producto
HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V
Full EOC
871869653151800
Código de pedido
53151800
Código 12NC
913712008766
Cantidad por paquete
1
EAN/UPC - Producto/Caja
8718696531518
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior
12
Embalaje con código EAN/UPC
8718696531525
Dimension Drawing (with table) - HID-PV Base 70 SON C3 220-240V