Equipos electrónicos regulables para aplicaciones de exterior con la tecnología Xtreme -larga duración y alta fiabilidad- HID-DynaVision PROG Xtreme para CDO. Son equipos programables que incorporan diferentes posibilidades de regulación para consegu
Los equipos electrónicos Xtreme son de larga duración (vida útil de 80.000h), gran fiabilidad (protección a rayos, sobretensiones, temperatura, vibraciones, polvo y humedad), elevada eficacia y gran flexibilidad. El equipo integra diferentes funcionalidades de regulación y control que deben ser activadas mediante una sencilla programación (entrada DALI activada por defecto). Funcionalidades disponibles: gestión en red punto a punto (entrada DALI), control en grupo (hilo de mando, regulación en cabecera por variación de tensión AmpDim), control autónomo (dynadimmer -5pasos-), CLO (nivel flujo constante) y ALO (nivel de flujo ajustable). La gama de productos DynaVision Programable es la base perfecta para cualquier tipo de solución de gestión de iluminación
Permite comunicación bidireccional con la red de iluminación (a través de DALI)
Hasta un 40% de ahorro de energía gracias a las opciones integradas de regulación y a la eficacia superior del equipo
Programable mediante la interfaz digital estándar (DALI) y controlable a través de protocolo DALI
Integra diversas opciones de control (DynaDimmer, Hilo de mando LineSwitch, regulación en cabecera AmpDim, flujo luminoso constante, flujo luminoso ajustable)