Equipos electrónicos regulables para aplicaciones de exterior con la tecnología Xtreme -larga duración y alta fiabilidad- HID-DynaVision PROG Xtreme para CDMe. Son equipos programables que incorporan diferentes posibilidades de regulación para conseg
Los equipos electrónicos Xtreme son de larga duración (vida útil de 80.000h), gran fiabilidad (protección a rayos, sobretensiones, temperatura, vibraciones, polvo y humedad), elevada eficacia y gran flexibilidad. El equipo integra diferentes funcionalidades de regulación y control que deben ser activadas mediante una sencilla programación (entrada DALI activada por defecto). Funcionalidades disponibles: gestión en red punto a punto (entrada DALI), control en grupo (hilo de mando, regulación en cabecera AmpDim), control autónomo (Dynadimmer -5pasos), CLO (flujo de luz constante). La gama de productos DynaVision PROG es la base perfecta para cualquier tipo de solución de gestión de iluminación.
El sistema de luz blanca más eficiente del sector en su gama de potencia
Diseñado para minimizar los costes de mantenimiento en iluminación de exterior
Programable mediante la interfaz digital estándar (DALI) y controlable a través de protocolo DALI
Integra opciones de control punto por punto, en grupo (hilo de mando y regulación en cabecera) o autónomo(DynaDimmer 5 pasos)