Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON
Diseño del sistema: un arrancador SKD578 puede activar todas las lámparas entre 35 y 600 W
Solución fiable y duradera protegida contra el recalentamiento, mejor que sus predecesoras para entornos cálidos. Con garantía ampliada
Características térmicas mejoradas; balasto mucho más frío
Todos los balastos están equipados con ThermoSwitch para la protección contra los fenómenos que se producen al final de la vida útil de la lámpara.