Equipos electrónicos de alta frecuencia con arranque por precaldeo y regulación digital. Agrupa potencias por longitudes de lámpara. Reducción del consumo en stand-by (A1 BAT) de 350mW a 250mW. Perfectamente compatible con lámparas TL5 Eco (ahorros de consumo en torno al 7%). Reconocen automáticamente la lámpara utilizada y adoptan la configuración apropiada. Software del balasto óptimo y mejorado con velocidad de comunicación cuatro veces superior, que rebaja las necesidades de puesta en marcha e incrementa la capacidad de tráfico en la línea DALI. Facilita el mantenimiento preventivo. Estos equipos pueden controlarse de dos formas diferentes:. • Mediante protocolo DALI asociado a un sistema de control (ActiLume DALI, OccuSwitch DALI). • Mediante un pulsador estándar (pulsación corta para encender/apagar y larga para regular). • Posibilidad de programación vía MultiOne (modo corredor, consumo, nivel de luz en emergencia, nivel y tiempo de. funcionamiento,arranque rápido). • Disponible para TL-5, TL-D y TL-5C.
Pérdidas en modo de espera extremadamente bajas, corte controlado para niveles de regulación superiores al 80%, regulación de control híbrido (control de corriente al 100% y control de potencia al 1%), combinado con MASTER TL5 Eco: la solución más eficiente energéticamente
El funcionamiento HF mejora la calidad de la luz y la vida útil de la lámpara
El HF-R Intelligent reconoce qué lámpara (T5 HE, HO, ECO o TL-D) está conectada y funciona en consecuencia
Encendido programado: encendido sin parpadeos en < 1,0 segundo y funcionamiento sin estriaciones ni efectos estroboscópicos. El precalentamiento de los electrodos de la lámpara permite encenderlas y apagarlas sin reducir su vida útil