España - Español

Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Descripción del producto

Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Código de pedido: 66209900
Código de pedido completo: 871829166209900

Especificaciones

Tensión de entrada
195-240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
28 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
18

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700695866 es_ES pdf 197.1 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700695866_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700695866_EU
Diversos activos - Visuals