HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c es un balasto electrónico de alta frecuencia, sostenible y delgado, para una gran variedad de aplicaciones de CFL- ni. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia energética. La gama HF-Performer EII se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.
Diseño sólido, compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, con eficacia energética garantizada
El reencendido automático (tras una caída de tensión o un cambio de lámpara) garantiza el fácil manejo y una sustitución de lámparas sin complicaciones.
Combinación de 50.000 horas de vida útil a una temperatura máxima de la carcasa con 60.000 encendidos/apagados de una lámpara.
El arranque programado, precalentado y sin parpadeos (<1,5 s) permite encender y apagar la lámpara sin reducir su vida útil de servicio