España - Español

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Descripción del producto

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Código de pedido: 91399930
Código de pedido completo: 871150091399930

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,35 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
31 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
12

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700630866 es_ES pdf 513.3 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700630866_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700630866_EU
Diversos activos - Visuals